Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Teräväkärkiset kapeat kirjain- ja numeromerkit tunnusmerkkien painamiseksi metalliin

  • Sovellus: Kylmän teräksen merkintä, Kuuman teräksen merkintä
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 462 CM, DX 462 HM
  • Merkin tyyppi: Terävä

Tuotevaihtoehdot

Merkintöjen tekeminen
  • A-Z
  • 0-9
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F-pidin
  • G
  • I
  • L
  • M
  • P
  • R
  • S
  • U
  • X
  • h
  • k
  • t
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 133,66 EUR

Tekniset tiedot

Sovellus
Kylmän teräksen merkintä, Kuuman teräksen merkintä
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 462 CM, DX 462 HM
Merkin tyyppi
Terävä
Merkin kirjasimen korkeus
6 mm
Leveys
5.6 mm
Pohjamateriaalit
Teräs

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tehokkaampi vaihtoehto kirjaimien ja numeroiden käsin painamiselle teräkseen
  • Parempi käyttömukavuus, turvallisuus ja tuottoisuus
  • Nopeampi ja luotettavampi – viisi sekuntia merkintää kohti
  • Mahdollistaa jopa 10 merkin samanaikaisen käytön merkintäpäässä
  • Teräväpäiset reunat – kuormitusta kestäviin sovelluksiin, kuten kuuman teräksen, nostimien, vaunujen, raskaan laitteiston, sähköpylväiden ja laivojen merkitsemiseen

Sovellukset

  • Metallipintojen merkintä tunnistusta, jäljitettävyyttä ja laadunvarmistusta varten terästehtaissa, tuotantolaitoksissa, testauslaitoksissa jne.
  • Metallilaattojen, rokkoterästen, aihioiden ja harkkojen sekä kevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden profiiliterästen merkintään

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.