Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Integroidut pölynpoistojärjestelmät

Integroi pölynpoistojärjestelmämme sähkötyökaluihin minimoidaksesi rakennuspölyn leviämisen ilman lisäimureiden tai -letkujen tarvetta

8 Tuotetta

Suodata
L602057 (5139485)
Kuvaus
TE DRS-22 -pölynpoistojärjestelmän kanssa käytettävät varaosat ja valinnaiset lisävarusteet, kuten pölylaatikot ja imupäät
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L126022 (229386)
Kuvaus
Integroitu imujärjestelmä kätevään pölynkeräykseen porattaessa ja piikatessa akkuporavasaroilla THE 4-22 ja TE 6-22
Käyttöyhteys
TE 4 - 22, TE 6 - 22
Paino
1 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 20 mm
TE 6-DRS Dust free drilling with TE 6-S and TE 6-C rotary hammers - no need for external vacuum cleaner
Käyttöyhteys
TE DRS-M
29917.tif
Käyttöyhteys
DRS-M
L128495_v1 (2301727)
Kuvaus
Lisävarusteet käytettäväksi TE DRS 4/6 -pölynpoistojärjestelmän kanssa
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L128496_v1 (2301695)
Kuvaus
Lisävarusteet käytettäväksi TE DRS 4/6 -pölynpoistojärjestelmän kanssa
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
L076975 (121718)
Käyttöyhteys
TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
Mitat (PxLxK)
200 x 80 x 80 mm
L127348 (1925441)
Kuvaus
Integroitu pölynpoistojärjestelmä akkutoimiseen SJD 6-22 pistosahaan
Käyttöyhteys
n/a