VC 40HX-CB H-luokan jatkuvaa pussia käyttävä rakennusimuri
Kit VC 40HX-CB Tuotenumero: 2436538 #2436538



Tehokas pölynpoistolaite sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), jatkuva pölypussi
- Maks. alipaine: 24.5 kPa
- Säiliön tilavuus: 27.3 cm³
- Pölytilavuus: 32 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 641,43 EUR
1 641,43 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Maks. alipaine
24.5 kPa
Säiliön tilavuus
27.3 cm³
Pölytilavuus
32 kg
Pölyluokka
h
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Rasiareikien poraaminen, Uritus
Pistorasian maksimiteho
1200 w
Virtalähde
Johdollinen
Imukapasiteetti
74 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
570 x 380 x 1123 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), arabia, bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, kazakki, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, serbia [ 5.9 MB ]
pdf Käyttöohje VC-CB 01, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 6.3 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vankka rakennusimuri – valmistettu kestämään rakennustyömaan pölynpoisto- ja siivousolosuhteita
- Liikkuva ja tukeva muotoilu – suuret pyörät ja työntötanko lisäävät kestävyyttä ja joustavuutta vaativissa työmaaolosuhteissa
- Parempi tuottavuus – integroitu pussin leikkaus ja sulkeminen nippusiteillä nopeuttaa pussin vaihtamista ja vähentää seisauksia työmaalla
- Automaattinen suodattimen puhdistus – mukautuva suodattimen puhdistus pitää imutehon vakaana ja aktivoituu ainoastaan tarvittaessa, vähentäen melua ja työn keskeytyksiä
- Helppo pölynpoisto – jatkuva pussijärjestelmä mahdollistaa pussien nopean tarkistamisen ja vaihdon ilman imurin yläosan poistamista, mikä auttaa vähentämään seisokkeja ja pölyaltistusta
Sovellukset
- Pölynpoisto hiomisessa, leikkauksessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
- Huom: tätä pölynimuria ei suositella käytettäväksi asbestin kanssa. Hilti ei ole vastuussa asbestin aiheuttamista vahingoista
- Pölynpoisto puuntyöstössä ja sahauksessa
- H-luokan imuri – poistaa 99,995 % pölystä, jonka hiukkaskoko on alle mikronin
Liittyvät tuotteet
Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut



