Prokit
VC 4HX-22 PK T8 akkutoiminen H-luokan rakennusimuri
Pölynimuri VC 4HX-22 PK & T8 Tuotenumero: 2465589 #2465589

Kompakti ja tehokas akkutoiminen imuri ProKit-yhteensopivuudella sähkötyökalujen liittämiseen ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 8 L (2 gal) säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
- Maks. alipaine: 17 kPa
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T8
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
728,23 EUR
Tekniset tiedot
Erillinen ilmavirtausmoottori
67 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
30 l/s
Maks. alipaine
17 kPa
Pölytilavuus
7 kg
Pölyluokka
h
Virtalähde
Akkutoiminen
A-painotettu äänen tehotaso
92.47 dB (A) 1
A-painotettu äänenpainetaso
82.9 dB (A) 2
Nimellinen ottoteho
750 w
Mitat (PxLxK)
215 x 346 x 421 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje VC 4X-22 PK (01), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 6.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas mutta pienikokoinen – yhdistä tehokkain akkutoiminen imuri sähkötyökaluihisi vähentääksesi pölyä, parantaaksesi turvallisuutta ja puhdistaaksesi työmaasi tehokkaammin
- Ensiluokkaista joustavuutta – imurimme on pienikokoinen, ja sitä voidaan käyttää valinnaisen repun kanssa liikkumisen helpottamiseksi
- Modulaarinen rakenne – irrota vain VC 4HX-22 -imurin kansi ja kiinnitä suurempi säiliö tarvitsemasi kapasiteetin mukaan
- Automaattinen suodattimen puhdistus – auttaa pitämään imutehon korkeana poistamalla pölyn suodattimesta, mikä vähentää keskeytyksiä työskentelyn aikana
- Automaattinen käynnistystoiminto saatavilla lisävarusteena – imuri voidaan käynnistää ja sammuttaa kauko-ohjaimella Bluetooth®-yhteyden avulla
Sovellukset
- Rakennuspölyn pölynpoisto porauksen, murtamisen ja hiomisen aikana
- Rakennuspölyn märkä- ja kuivaimuri, puupölyn/-silpun ja poraamisesta tai murtamisesta syntyneen betonijätteen poistoon
- Valinnainen suuri säiliö pyörillä ja työntötangolla mahdollistaa betonin hiomisen, märkäimuroinnin, kuivan timanttiporauksen, hiomisen ja kevyen hiomisen/leikkauksen/urituksen
- ProKit-yhteensopiva käyttöliittymä puolilevyisiä ProKit-nimikkeitä varten (esim. laukku, lokerikot, työkalulaatikko)
- H-luokan imuri – poistaa 99,995 % pölystä, jonka hiukkaskoko on alle mikronin
Liittyvät tuotteet
Tärinäaktivoitu ja automaattinen ohjaus Hilti-pölynpoistimen käynnistämiseen ja virran katkaisuun synkronoidusti liitetyn sähkötyökalusi kanssa
ProKit

Suuri puolileveä työkalulaukku, jonka tilavuus on 4,5 gallonaa | 18 litraa ja jossa on iskunkestävä rakenne, IP65-luokitus ja limittäislukitusjärjestelmä yhdellä kädellä tapahtuvaan käyttöön (modulaarinen ProKit-säilytysjärjestelmä)
ProKit

14,5 tuuman / 37 cm:n työkalulaukku, 37 taskua työkalujen ja lisävarusteiden nopeaan järjestämiseen ja käyttöön (ProKit Modular Storage System)
Puolileveä järjestäjä, jossa on 5 lokeroa, iskunkestävä rakenne, IP65-luokitus ja limittäislukitusjärjestelmä yhdellä kädellä tapahtuvaan käyttöön (modulaarinen ProKit-säilytysjärjestelmä)

