Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

VC 40HX-CB H-luokan jatkuvaa pussia käyttävä rakennusimuri

Kit VC 40HX-CB + Lisävarusteet Tuotenumero: 5009561

Tehokas pölynpoistolaite sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), jatkuva pölypussi

  • Maks. alipaine: 24.5 kPa
  • Säiliön tilavuus: 27.3 cm³
  • Pölytilavuus: 32 kg

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 802,00 EUR
1 802,00 EUR
/
1 kpl