Uusi
VC 20H-X H-luokan rakennusimuri (ACD)
Kit VC 20HX ACD + Lisävarusteet Tuotenumero: 5009562 #5009562

Tehokas pölynpoistolaite sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 15 litran säiliö – ACD-sertifioitu imuri
- Ilmavirtaus letkun päässä: 39 l/s
- Maks. alipaine: 24.5 kPa
- Vesikapasiteetti: 9 L
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 272,00 EUR
1 272,00 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Ilmavirtaus letkun päässä
39 l/s
Maks. alipaine
24.5 kPa
Vesikapasiteetti
9 L
Pölytilavuus
15 kg
Pölyluokka
h
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Integroitu pistorasia
Kyllä
Pistorasian maksimiteho
1200 w
Virtalähde
Johdollinen
Imukapasiteetti
74 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
530 x 290 x 415 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
11 kg
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), arabia, bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, kazakki, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, serbia [ 5.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vankka märkä-/kuivaimuri – valmistettu kestämään rakennustyömaan pölynpoisto- ja siivousolosuhteita
- Suunniteltu ketteräksi – kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa helpon käsittelyn kaikilla työmailla
- Automaattinen suodattimen puhdistus – mukautuva suodattimen puhdistus pitää imutehon vakaana ja aktivoituu ainoastaan tarvittaessa, vähentäen melua ja työn keskeytyksiä
- Monipuolisempi – VC 20H-X -imuri voidaan liittää jatkuvapussilliseen VC-CB säiliöjärjestelmään, mikä lisää kapasiteettia ja nopeuttaa pussien vaihtoa käyttötilanteessa
- Helppo pitää järjestyksessä ja kuljettaa – varusteiden järjestelyyn on valmiit lisävarusteet, kuten joustavat hihnat letkun ja virtajohdon säilytykseen, ja saatavana on myös valinnainen pehmeä laukku varasuodattimille ja muille varusteille
Sovellukset
- Pölynpoisto hiomisessa, leikkauksessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
- Märkä- ja kuivapuhdistus
- Huom: tätä pölynimuria ei suositella käytettäväksi asbestin kanssa. Hilti ei ole vastuussa asbestin aiheuttamista vahingoista
- Lietteen poisto märkäporauksen aikana
- ACD-sertifioitu – täyttää syttymisherkän pölyn käsitteltyyn tarkoitettujen laitteiden (ACD) vaatimukset, eli soveltuu sellaisten pienhiukkasten imurointiin, jotka voivat syttyä tai räjähtää ilman kanssa sekoittuessaan (esim. puu- tai metallitöissä)
Liittyvät tuotteet
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät vaihtosuuttimet ja -letkut
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.



