Prokit
VC 2L-22 PK Akkutoiminen L-luokan rakennusimuri
Kit VC 2L-22 PK + B 22-195 + C 8-22 Tuotenumero: 5012101
Pienikokoinen ja tehokas akkutoiminen rakennusimuri ProKit-yhteensopivuudella työmaasiivoukseen (märkä- ja kuivakäyttö), 5 litran säiliö (Nuron-akku)
- Vesikapasiteetti: 8.1 L
- Pölytilavuus: 9 kg
- Virtalähde: Akkutoiminen
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
590,00 EUR
590,00 EUR
/
1 kpl








