HIT-1 kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-1 Tuotenumero: 2173259
Standard-tason injektiomassa kovassa patruunassa ankkurointiin betonissa ja muurauksessa
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
- Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue: 5 - 25 °C
Asiakkaat hakivat myös seuraavia HIT-1, HFX or Hartkartusche.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 300 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
24,46 EUR
24,46 EUR
/
1 kpl






