Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

ECT-UVHB Nippuside

Nippuside ECT-UVHB 360X4.5 Tuotenumero: 2061255

Nippuside ulkokäyttöön

  • Pituus - L: 360 mm
  • Kaapelinipun halkaisija - min.: 5 mm
  • Kaapelinipun halkaisija - maks.: 101 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 200 mm
  • 280 mm
  • 360 mm
Poikkileikkauksen paksuus s
  • 1.1 mm
  • 1.4 mm
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
Leveys - B
  • 2.5 mm
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 7.5 mm
Kaapelinipun halkaisija - min.
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
Kaapelinipun halkaisija - maks.
  • 24 mm
  • 35 mm
  • 51 mm
  • 55 mm
  • 76 mm
  • 101 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
6,62 EUR
0,07 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pituus - L
360 mm
Kaapelinipun halkaisija - min.
5 mm
Kaapelinipun halkaisija - maks.
101 mm
Materiaalikoostumus
PA 6.6 (UV-stabiloitu)
Materiaali
Vakio polyamidi
Väri
Musta
Suurin vetokuormitus - F
220 N
Asennuslämpötila - min.
-12 °C
Lisätietoja tuotteesta
Sovelluksen lämpötilaan pohjautuen: varmuuskerroin 2: 0° - 40°C, varmuuskerroin 10: -25° - 0°C, varmuuskerroin 10: 40° - 75°C, Paloluokka: UL 94 HB / EN 50146

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Lähes silikoniton ja halogeeniton
  • RoHS-yhteensopiva
  • Helppo asentaa ja luotettavampi kiinnitys
  • Erittäin kestävä materiaali
  • Helppo käsitellä, luotettava asennus

Sovellukset

  • Kaapelien, putkien ja letkujen vetäminen, niputtaminen ja kiinnittäminen
  • Suositellaan ulkokäyttöön
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto