Uusi
HUS4-HF ruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS4-HF 8x75 35/15/5 Tuotenumero: 2293591
Suorituskykyinen kuusioruuviankkuri kiinnitykseen kovaan betoniin ja tiileen (monikerroksinen korroosiosuoja)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, monikerrospäällyste
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Holkin koko: 13 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Pakkauskoko
- 16 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
72,50 EUR
1,45 EUR
/
1 kpl








