HST4 BW Kiila-ankkuri

Kiila-ankkuri HST4 M12x115 5-50 BW Tuotenumero: 2329085

Suorituskykyisin metallinen kiila-ankkurimme korkeiden staattisten ja seismisten kuormien kantamiseen halkeilleessa betonissa (hiiliteräs, suuri aluslevy)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankkurin pituus
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 145 mm
Pakkauskoko
  • 12 kpl
  • 20 kpl
  • 40 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
68,60 EUR
3,43 EUR
/
1 kpl