HST2-F V3 kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri HST2-F V3 M12x85 5 Tuotenumero: 2345323
Slide 1 of 5: L133880 (3690719)
Suuritehoinen naula-ankkuri (M8-M16) staattisiin ja seismisiin kuormituksiin halkeilleessa betonissa (kuumasinkitty)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankkurin pituus
- 55 mm
- 70 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 175 mm
- 185 mm
Pakkauskoko
- 16 kpl
- 25 kpl
- 40 kpl
- 50 kpl
- 80 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
44,25 EUR
1,77 EUR
/
1 kpl








