HUS3-IQ napsautettava betoniruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS3-IQ 6x35 M8 Tuotenumero: 2369297

kierretangon ripustuskiinnike pikakiinnikkeellä trapetsiasennusten nopeisiin betonikiinnityksiin (hiiliteräs, napsautettava pää)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs
- Kannan muoto: Kuusiokanta, Sisäkierteelliset
- Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava): Ei mahdollista
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
90,50 EUR
1,81 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs
Kannan muoto
Kuusiokanta, Sisäkierteelliset
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Ei mahdollista
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Materiaalikoostumus
Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Dokumentit ja videot
pdf PDS Hilti HUS3-, HUS4-ruuviankkuri varmennettuun kiinnitykseen, englanti [ 1.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi asennus – napsautettavan järjestelmän ansiosta trapetsit voidaan esivalmistella ja asentaa jopa 50 % nopeammin kuin tavallisia ripustuskiinnikkeitä käytettäessä
- Helppo koota – trapetsin voi koota kokonaan valmiiksi ja napsauttaa kerralla paikalleen, jolloin kuormittava yläpuolinen työskentely vähenee
- Täydellinen järjestelmäratkaisu – yhdistä Hiltin modulaariset tukijärjestelmät ja työkalut kaiken kattavaan ratkaisuun putkiin, tuuletus-, sprinkleri- ja sähkösovelluksia varten
- Innovatiivinen huippuluokan geometria takaa erinomaiset asennusominaisuudet
Sovellukset
- Trapetsiasennukset M8/M10-kierretangolla
- Soveltuu toistuviin asennustehtäviin
- Kierretangon ripustuskiinnikkeet yksittäisiin tai useisiin putkiin
- Erilaisiin putki- tai ilmastointijärjestelmien asennussovelluksiin
- ETA 10/0005 varakiinnityksiin