HST2-F V3 kiila-ankkuri

Kiila-ankkuri HST2-F V3 M10x130 5-65 Tuotenumero: 2428339

Suuritehoinen naula-ankkuri (M8-M16) staattisiin ja seismisiin kuormituksiin halkeilleessa betonissa (kuumasinkitty)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankkurin pituus
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Pakkauskoko
  • 16 kpl
  • 25 kpl
  • 40 kpl
  • 50 kpl
  • 80 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
47,75 EUR
1,91 EUR
/
1 kpl