Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

HUS4-HF ruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS4-HF 12x70 10/-/- Tuotenumero: 2435842

Suorituskykyinen kuusioruuviankkuri kiinnitykseen kovaan betoniin ja tiileen (monikerroksinen korroosiosuoja)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, monikerrospäällyste
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Holkin koko: 17 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi, ruuviankkuri or betoniruuviankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Ankkurin pituus
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Pakkauskoko
  • 16 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
89,25 EUR
3,57 EUR
/
1 kpl