HST2 V3 kiila-ankkuri puulle
Kiila-ankkuri HST2 V3 M16x485/360 timber Tuotenumero: 2464095
Suorituskykyinen naula-ankkuripultti ylisuurella aluslevyllä puupalkkien kiinnitykseen, korkeille staattisille ja seismisille kuormille halkeilleessa betonissa (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, Sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Aluslevyn koko: 68 mm
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M12
- M16
Ankkurin pituus
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 245 mm
- 265 mm
- 285 mm
- 305 mm
- 325 mm
- 365 mm
- 405 mm
- 445 mm
- 485 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 12 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
82,60 EUR
8,26 EUR
/
1 kpl







