HUD-L Erittäin pitkä muovinen seinätulppa
Yleistulppa HUD-L 10x70 (100) Tuotenumero: 315940
Slide 1 of 5: 29343.tif
Taloudelliset pitkät muoviseinätulpat kiinnitykseen paksumpaan kipsimateriaaliin ja kaksikerroksisiin väliseiniin
- Kannan muoto: N/A
- Materiaali, korroosio: Muovi
Asiakkaat hakivat myös seuraavia proppu or nailontulppa.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 47 mm
- 57 mm
- 70 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 200 kpl
- 400 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
51,49 EUR
0,51 EUR
/
1 kpl






