HUD-2 Yleiskäyttöinen muoviankkuri
Kit HUD-2 6x30+HDS-P-TX 4,5x40 (200) Tuotenumero: 3695237
Yleiskäyttöinen muoviankkuri kevyeen kiinnitykseen onttoihin ja kiinteisiin materiaaleihin
- Kannan muoto: N/A
- Materiaali, korroosio: Muovi
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 5
- 6
- 8
Ankkurin pituus
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 200 kpl
- 400 kpl
- 500 kpl
- 10000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
38,50 EUR
38,50 EUR
/
1 kpl








