HUS-S ruuviankkuri
Fensterschraube HUS-S 6x120 Tuotenumero: 381407
Slide 1 of 2: 29191.tif
Standard-tason ruuviankkuri kevyisiin kiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, tasakanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Tasakanta
- Terän koko: T30
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
60,00 EUR
0,60 EUR
/
1 kpl





