S-MS 01S itseporautuvat profiilipeltiruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MS01S 4,8x20 #2083693

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) ilman aluslevyä ohuiden metallilevyjen lastuamattomaan kiinnitykseen (maks. 2 x 1,0 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 20 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Ruostumaton teräs A2
Porauskapasiteettialue DC
- 1 - 2 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1 - 4 mm
Pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
519,70 EUR
0,52 EUR
/
1 kpl


