S-MD/MS M itseporautuvat katteen sivuttaisruuvit malliin SDT 9
Itseporautuvat ruuvi S-MS 01Z 4,8x20 M9 Tuotenumero: 2204301
Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit käytettäväksi litteällä SDT 9 -kahvalla katteiden sivureunan ja kehyksen kiinnitystä varten
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 20 mm
Tuotevaihtoehdot
Kumialuslevyllä
- Ei
- Kyllä
Korroosiosuoja
- Ruostumaton A2
- Ruostumaton teräs A2
- Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
- 1 - 2 mm
- 1 - 2.5 mm
- 1.2 - 3 mm
- 1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
- 4.6 - 15 mm
Pituus
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 40 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1 - 2.5 mm
- 1 - 7 mm
- 1.2 - 9 mm
- 2.1 - 10 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 4.6 - 18 mm
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
57,85 EUR
0,23 EUR
/
1 kpl







