S-MS 01PS itseporautuvat profiilipeltiruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MS01PS 4,8x20 Tuotenumero: 2229868

- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 20 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Ruostumaton A2
Porauskapasiteettialue DC
- 0.8 - 2 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 0.8 - 4 mm
Pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
496,00 EUR
0,50 EUR
/
1 kpl



