Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

S-MD/MS M itseporautuvat katteen sivuttaisruuvit malliin SDT 9

Itseporautuvat ruuvi S-MS 01S 4,8X20 M9 Tuotenumero: 2229872

Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit käytettäväksi litteällä SDT 9 -kahvalla katteiden sivureunan ja kehyksen kiinnitystä varten

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Ruostumaton teräs
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
  • Pituus: 20 mm

Tuotevaihtoehdot

Kumialuslevyllä
  • Ei
  • Kyllä
Korroosiosuoja
  • Ruostumaton A2
  • Ruostumaton teräs A2
  • Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
  • 1 - 2 mm
  • 1 - 2.5 mm
  • 1.2 - 3 mm
  • 1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
  • 4.6 - 15 mm
Pituus
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
  • 1 - 2.5 mm
  • 1 - 7 mm
  • 1.2 - 9 mm
  • 2.1 - 10 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 4.6 - 18 mm
Pakkauskoko
  • 250 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
177,50 EUR
0,71 EUR
/
1 kpl