LVI itsekierteittävät ruuvit
Ruuvi LVI 6,5X38 Tuotenumero: 234749

Itsekierteittävä ruuvi (hiiliterästä) betonikiinnityksiin HUD-1-muoviankkureita käyttäen
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Betoni
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 38 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Sinkitty
Pituus
- 38 mm
- 50 mm
- 75 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
45,25 EUR
0,45 EUR
/
1 kpl
