Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

LVI itsekierteittävät ruuvit

Ruuvi LVI 6,5X50 Tuotenumero: 234750

Itsekierteittävä ruuvi (hiiliterästä) betonikiinnityksiin HUD-1-muoviankkureita käyttäen

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Betoni
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
  • Pituus: 50 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Korroosiosuoja
  • Sinkitty
Pituus
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 75 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
34,80 EUR
0,35 EUR
/
1 kpl