Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

LVI itsekierteittävät ruuvit

Ruuvi LVI 6,5X75 Tuotenumero: 234751

Itsekierteittävä ruuvi (hiiliterästä) betonikiinnityksiin HUD-1-muoviankkureita käyttäen

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Betoni
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
  • Pituus: 75 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Korroosiosuoja
  • Sinkitty
Pituus
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 75 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
63,01 EUR
0,63 EUR
/
1 kpl