S-MS 01 Z itseporautuvat profiilipeltiruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MS01Z 4,8x20 Tuotenumero: 385448
Itseporautuva ruuvi ilman aluslevyä limittäisten metallilevyjen nopeaan kiinnittämiseen
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 20 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
- 1.2 - 2.5 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1.2 - 2.5 mm
Pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
142,50 EUR
0,14 EUR
/
1 kpl





