Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

S-MD 53 S itseporautuvat metalliruuvit

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 16 mm:n aluslevyllä keskipaksujen metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 6 mm)

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
  • Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm

Tuotevaihtoehdot

Korroosiosuoja
  • Ruostumaton teräs A2
Porauskapasiteettialue DC
  • 2.6 - 6 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
  • 2.1 - 7 mm
  • 2.1 - 14 mm
Pituus
  • 25 mm
  • 32 mm
Pakkauskoko
  • 250 kpl
  • 500 kpl
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
Alkaen 322,50 EUR