Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MQK-41/4-F-konsoli

Konsoli MQK-41/600/4-F Tuotenumero: 304119

Kuumasinkitty (HDG) C-kanavainen konsoli 4-reikäisellä tasolevyllä keskiraskaisiin sovelluksiin

  • Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Tuotevaihtoehdot

Profiili
  • MQ-41-F
Pituus - L
  • 600 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
923,58 EUR
153,93 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Profiili
MQ-41-F
Paino
2933 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
  • Suunniteltu suurempaa leikkauskuormituskapasiteettia ja helpompaa asennusta varten
  • Nelikulmainen tasolevy – vahvistaa liitosta tukimateriaaliin ja parantaa jäykkyyttä
  • Valmiiksi merkityt mitat – nopeampaa asennusta, kokoonpanoa ja mittausta varten
  • Yksikanavainen, urallinen

Sovellukset

  • Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
  • Asennukset tuuletettuihin julkisivuihin, kosteisiin sisätiloihin ja ulkoalueisiin, jotka altistuvat säälle vähän tai ei yhtään
  • Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus
  • Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto