MT-15 Perusprofiili
Asennuskisko MT-15 Tuotenumero: 2268493
Kevytkäyttöön tarkoitettu perusprofiili sisätiloihin
- Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
- Materiaalin paksuus: 1.5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
15,06 EUR
7,53 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S280 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Materiaalin paksuus
1.5 mm
Paino
1.36 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
pdf ETA-23-0105 Staattiset MT-palokatkokiskot, englanti [ 3.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
- Taloudellinen ratkaisu yksinkertaisiin kierretankojen trapetsikehyksiin
- Sopii täysin MT-järjestelmään – suorakiinnitys MT-kiinnikkeisiin mahdollista
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Kisko putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen tukemiseen kuivissa sisätiloissa
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

