Uusi
MT-40 OC C -kanavaprofiili




Slide 1 of 4: LCG004147_v1 (5213615)
Keskiraskas C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL-komponenttien kanssa ulkotiloissa
- Materiaalikoostumus: S280GD
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - ZM
- Materiaalin paksuus: 1.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 144,24 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S280GD
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - ZM
Materiaalin paksuus
1.75 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi suorituskyky vähäisemmällä painolla – optimoitu seinän paksuus yhdessä uuden reikäkuvioinnin kanssa säilyttää suorituskyvyn ja auttaa saavuttamaan luokkansa korkeimman kuormitustehon
- Helpompi ja turvallisempi asentaa – kevyt rakenne helpottaa C-kiskoprofiilien nostoa, leikkaamista ja asennusta, auttaa vähentämään kuormitusta yläpuolista työtä tehtäessä
- Entistä vastuullisempi – jopa 11 % vähemmän terästä kuin edellisessä tuotesukupolvessa ja entistä tarkemmat CO2-tiedot ympäristötuoteselosteessa (EPD)
- Helpompi tunnistus – C-kiskoprofiilin sivuilla olevat viivat helpottavat kuormaluokkien tunnistamista ja tarjoavat esteettisen viimeistelyn
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
Sovellukset
- Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolppatyyppiset tukirakenteet
- Sisäkattoon asennetut LVI-kiskorakenteet, kuten ripustetut kiskotrapetsikehykset
- Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva kuusiopultti käytettäväksi Twist-Lock-lukitusten kanssa kiskorakenteita asennettaessa lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva kulmaliitin modulaaristen kiskojärjestelmien asentamiseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin kevyesti kuormitettujen kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin