Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MT-TL OC Twist-Lock-mutteri (tuumakoot)

Twist-Lock MT-TL 3/8 OC Tuotenumero: 2273637

Ulkokäyttöön soveltuva mutteri materiaalien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin (tuumakoot)

  • Materiaalikoostumus: Erikoisluja teräs
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkityt naulat plus - ulkokäyttöön
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
412,50 EUR
8,25 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Erikoisluja teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkityt naulat plus - ulkokäyttöön
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
0.03 kg

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Luotettava mekaaninen kiinnitys kiskon laippoihin tarjoaa korkean leikkaus- ja ulosvetovastuksen
  • Helppo asentaa – aseta tukitankoon yhden käden "työntö- ja kääntöliikkeellä"
  • Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, Twist-Lock mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
  • Yhteensopiva MT System -tukitankoihin – kiskon laippojen hammastus ei ole tarpeen

Sovellukset

  • MEP-kohteen (laitteisto) kiinnittäminen MT-tukitankoon, kun vaatimuksena on leikkauskuormituksen kestävyys
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto