Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MQG-2 Runkolevy

Runkolevy MQG-2-1/2" Tuotenumero: 369683

Sinkitty tasolevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-kiskoihin

  • Kiristysmomentti: 40 Nm
  • Kierreliitos – M: 1/2 in
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • 1/2 in
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
400,20 EUR
20,01 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiristysmomentti
40 Nm
Kierreliitos – M
1/2 in
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
207 g

Dokumentit ja videot

pdf Technical Data MQG-2_r2492_E3, saksa [ 499.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kestää paremmin kuormitusta

Sovellukset

  • Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto