erikoinen
MQP-41-kiskojalusta
Kiskojalusta MQP-41 Tuotenumero: 2141927
Sinkitty kiskojalusta MQ-kiskojen kiinnittämiseksi betoniin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
1 026,40 EUR
51,32 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
Shock approved (LS-S-06-904)
Materiaalikoostumus
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
Työntöpainike: 4 mm, Runkolevy: 6 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
587 g
Dokumentit ja videot
pdf Vaatimustenmukaisuussertifikaatti MQ-järjestelmä, saksa [ 2.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Joustavuus – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Akustinen eristys MVI-P-eristyslevyllä malliin MQP-21-72
- Nopea ja helppo esiasennus MON-C-työntöpainikkeilla
Sovellukset
- Tukitankojen kiinnittäminen betoniin ja teräkseen
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa