erikoinen
MT-AS NTP- / MQA-putkenpidinsatulat
Galvanoitu putkenpidin, jossa on esiasennettu sovitin (NTP-tuuma), kierteellisten komponenttien liittämiseen MT- ja MQ C -kiskoihin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Tuoteluokka: Premium
- Kiristysmomentti: 31 Nm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 1/2 in
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
524,00 EUR
20,96 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
Shock approved (LS-S-06-904)
Tuoteluokka
Premium
Kiristysmomentti
31 Nm
Materiaalikoostumus
Mutteri: QStE 380 TM, SEW 92, Laatta: DD11 - DIN EN 10111, Muovi: PA 6.6
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
pdf Vaatimustenmukaisuussertifikaatti MQ-järjestelmä, saksa [ 2.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierteellisten komponenttien nopea liittäminen MT- ja MQ C -kiskojen avoimelle puolelle
- Helppo asennus ja sijoittelu MT- ja MQ C -kiskojen aukkoihin
- Sopii kaikkiin MQ-kiskoihin
Sovellukset
- Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
- Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.