erikoinen
MQT-U Palkkikiinnike
Palkkikiinnike MQT-U #2115454
Sinkitty palkkikiinnike MQ/HS-kiskojen avoimen sivun tai takaosan liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin
- Avainkoko: 17 mm
- Kiristysmomentti: 20 Nm
- Materiaalikoostumus: S355 MC - DIN EN 10149-2, Ruuvi: lujuusluokka 8.8, Muovi: PA 6.6
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
240,10 EUR
24,01 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Avainkoko
17 mm
Kiristysmomentti
20 Nm
Materiaalikoostumus
S355 MC - DIN EN 10149-2, Ruuvi: lujuusluokka 8.8, Muovi: PA 6.6
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
187 g
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje MQP-21-72, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.5 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valmiiksi koottu – nopeampi asennus, ei osien puuttumisen vaaraa
- Ei poraamista tai hitsaamista
- Kiinnitys sopii kaikkiin tavallisiin T-palkkeihin (maks. kiinnityspaksuus = 23 mm)
- Ei poraamista tai hitsaamista
Sovellukset
- Soveltuu kaikille tavanomaisille teräspalkeille, joiden laipan paksuus on enintään 23 mm
- Kiskojen kiinnitys teräspalkkeihin ilman porausta tai hitsausta
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa