Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MIB-SH Tasolevy

Runkolevy MIB-SBH teräs Tuotenumero: 2174675

Kuumasinkitty (HDG) tasolevy MI-palkkien kiinnittämiseksi teräkseen

  • Paino: 7.44 kg
  • Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: min. 55 µm – DIN EN ISO 1461

Tuotevaihtoehdot

Teräspalkin leveys
  • 165 - 235 mm
Modulaarinen palkkityyppi
  • 90, 120
Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
604,04 EUR
302,02 EUR
/
1 kpl