Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Putkenpuristustyökalut

Oikeat putkenpuristustyökalut metalli- ja muoviputkiasennukseen

3 Tuotetta

Suodata

Nuron

L127243 (229285)


Kuvaus
Kompakti, kevyt ja nopea akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 19 kN puristusleukojen kanssa (Nuron-akkualusta)
Työkalun puristusvoima
19 kN
Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa
NPR PM mini press jaws
Metalliputkien puristuskapasiteetti
35 mm

Nuron

L127261 (1962096)


Kuvaus
Monipuolinen ja käyttäjäystävällinen akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 32 kN puristusleukojen ja -renkaiden kanssa (Nuron-akkualusta)
Työkalun puristusvoima
32 kN
Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Metalliputkien puristuskapasiteetti
54 mm

Nuron

L127253 (229593)


Kuvaus
Raskaan käytön akkutoiminen pistoolikahvallinen puristustyökalu, joka on yhteensopiva vaihdettavien 32 kN puristusleukojen ja -renkaiden kanssa (Nuron-akkualusta)
Työkalun puristusvoima
32 kN
Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Metalliputkien puristuskapasiteetti
108 mm