Nuron
NPR 32-22 Putkipuristin
Akkuputkipuristin NPR 32-22 laukku Tuotenumero: 2252524
Slide 1 of 2: L127262 (1962106)
Monipuolinen ja käyttäjäystävällinen akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 32 kN puristusleukojen ja -renkaiden kanssa (Nuron-akkualusta)
- Työkalun puristusvoima: 32 kN
- Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Pään kierto: 350 °
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NPR 32-22 painettu, 1x Laukku EU_40_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
2 630,00 EUR