Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
SDS-Max

Pora

vasarat

Huippusuorituskykyä vaativiin tehtäviin

poravasara
Raskaaseen

poraamiseen

Tasainen teho sovelluksiisi: raudoitukselle, ankkureille, läpivienneille
piikkaaminen
Hallittu

piikkaaminen

Helppo kanavien ja urien tekeminen tarkkuutta vaativissa töissä ja kovissa materiaaleissa
poraaminen
Tarkka

poraaminen

Luo siistejä reikiä putkien läpivientejä, pistorasioita tai sähkökaapeleita varten.
raudoituksen paljastaminen
Raskas

purkaminen

Suunniteltu purkamaan kovaa betonia, kiveä ja muurausta.
poravasara
Raskaaseen

poraamiseen

Tasainen teho sovelluksiisi: raudoitukselle, ankkureille, läpivienneille
piikkaaminen
Hallittu

piikkaaminen

Helppo kanavien ja urien tekeminen tarkkuutta vaativissa töissä ja kovissa materiaaleissa
poraaminen
Tarkka

poraaminen

Luo siistejä reikiä putkien läpivientejä, pistorasioita tai sähkökaapeleita varten.
raudoituksen paljastaminen
Raskas

purkaminen

Suunniteltu purkamaan kovaa betonia, kiveä ja muurausta.

    Tuottavaan ja turvalliseen työhön

    poravasara
    akun asettaminen poravasaraan

    Tehokas Nuron-akkujärjestelmä

    Enemmän tuottavuutta yhdessä optimaalisen laturin ja tarvikkeiden kanssa

    atc-merkintä

    Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)

    Estää työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu materiaaliin

    avr-merkintä

    Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR)

    Tukee tuottavuutta koko päivän ajan tekemällä työstä käyttäjälle mukavampaa ja vähemmän väsyttävää

    pölynpoistovarustus

    Pölynpoistojärjestelmä (DRS)

    Tukee turvallisempaa työskentelyä poistamalla jopa 97 % porauksessa muodostuvasta pölystä (vaatii imurin)

    JOHDOLLINEN TAI AKKUTOIMINEN

    Valitse virtalähde

    Liikkuvuutta vaativiin sovelluksiin ja työmaille, joilla verkkovirtaa on rajallisesti, valitse akkutoiminen Nuron-järjestelmän työkalu. Jatkuvaan käyttöön, jossa liikkuvuus ei ole kriittistä, johdolliset poravasarat ovat paras valinta. Olipa kyseessä akku- tai johtokone: Koet aina Hiltin täyden tehon ja suorituskyvyn.

    Akkutoimiset

    Mitä voit tehdä yhdellä latauksella*


    Jopa
    22
    reikää
    Halkaisija 22 mm, syvyys 22 cm

    Johdolliset

    Milloin johdollinen työkalu on parempi valinta


    Jatkuvassa käytössä
    kun sähköliitäntä on saatavilla

    * Perustuu sisäiseen testaukseen seuraavin tiedoin:

    TE 70-22 akkuporavasara, TE-YX poranterä, 1x B 22-290 Nuron-akku, Työmaaolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus, pölytasot ja työstettävät materiaalit, voivat vaikuttaa merkittävästi työskentelyaikaan yhdellä akun latauksella.

    “Hiltin poravasara. Monipuolinen luottokumppani.”

    Päivitä kalustosi

    Usein kysytyt kysymykset

    Maksimoidaksesi Hilti-akkuporavasaroiden käyttöajan, valitse akkujen, laturien ja tarvikkeiden kokonaisuus, joka on optimoitu huippuluokan suorituskykyyn.

    akku

    Akku

    Valitse Hiltin suurimman kapasiteetin 22V Nuron-akku B 22-290 suurelle poravasaralle, kuten TE-60. Nuron-akut ovat yhteensopivia kaikkien Nuron-akkutyökalujen kanssa.

    laturi

    Laturi

    Ultimate-tason C 8-22 Nuron-laturi on nopein tapa ladata Nuron-akut täyteen jopa vain 30 minuutissa.

    poranterä

    Tarvikkeet

    Tuottavuuden maksimoimiseksi valitse Hiltin Ultimate-tason tarvikkeet. Esimerkiksi porausnopeus on Ultimate-tason terillä jopa 30 % nopeampi, minkä ansiosta saat enemmän työtä tehdyksi.

    Hilti tarjoaa laajan valikoiman tarvikkeita, jotka ovat kestäviä ja tehostavat tuottavuuttasi.

    kaksi poranterää

    Poranterät betonille ja muuraukselle:

    • SDS+ (TE-C tai TE-CX): Nämä terät ovat ihanteellisia pienemmille poravasaroille, ja ne on suunniteltu ankkurireikien poraukseen betoniin, muuraukseen ja tiiliin.

    • SDS Max: (TE-Y tai TE-YX): Suunniteltu suuremmille poravasaroille. Nämä terät on tarkoitettu raskaisiin sovelluksiin, kuten raudoitetun betonin ja suurten aukkojen poraamiseen.

    piikkaustaltat

    Piikit ja taltat

    Käytä betonin/muurauksen purkamiseen ja murtamiseen piikkejä ja talttoja (TE-C/TE-Y). Itseteroittuvat mallit (esim. TE-CX SM) auttavat vähentämään työn keskeytyksiä.

    onteloporanterät

    Pölynhallinta

    Vältä manuaalinen reiän puhdistus. Kun käytät poraamiseen TE-CD tai TE-YD -onteloporanterää yhdessä Hiltin pölynimurin kanssa, reikä puhdistuu porauksen aikana. Tämä tekee harjateräksen asennuksesta luotettavampaa ja samalla pölyaltistus vähenee.

    pysäytysterä

    Pysäytysterät

    Käytä HSC-takakartioankkurin asennuksessa pysäytysporanteriä (esim. TE-C-HSC-B).

    1. Irrota akku tai irrota johto pistorasiasta

    Irrota aina johdolliset työkalut pistorasiasta tai akut akkutoimisista malleista ennen puhdistusta tahattoman käynnistyksen estämiseksi.

    2. Poista pinttynyt lika

    Poista pinttynyt lika varovasti työkalusta.

    3. Puhdista tuuletusaukot

    Puhdista mahdolliset tuuletusaukot kuivalla ja pehmeällä harjalla.

    4. Puhdista kotelo

    Käytä kotelon puhdistamiseen vain hieman kosteaa liinaa. Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia. Puhdista tuotteen kontaktipinnat kuivalla ja puhtaalla liinalla.

    Tämä ohje tarjoaa vain yleisiä puhdistusohjeita eikä korvaa käyttöohjetta. Täydelliset puhdistus-, hoito-, huolto- ja turvallisuusohjeet löytyvät aina kyseisen Hilti poravasaramallin käyttöohjeesta, johon tulee tutustua ennen laitteen käyttöä ja huoltoa.

    1. Katkaise virta

    Irrota aina johdolliset työkalut pistorasiasta tai akut akkutoimisista malleista ennen varastointia.

    2. Valitse sopiva sijainti

    Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa, jossa lapset tai ulkopuoliset henkilöt eivät pääse niihin käsiksi.

    4. Tarkasta ennen varastointia ja sen jälkeen

    Tarkista tuote ja akut vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa sekä ennen pitkäaikaista varastointia ja sen jälkeen.


    Tämä UKK sisältää vain yleisiä säilytysohjeita eikä korvaa käyttöohjetta. Täydelliset ohjeet löytyvät aina kyseisen Hilti poravasaramallin käyttöohjeesta. Akkujen oikeaa käsittelyä ja säilytystä koskevat tiedot löydät täältä: Akut ja laturit - Hilti Finland

    työkalu-ikoni
    Elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu

    Materiaali- ja valmistusvirheet

    Korjaamme ja vaihdamme osia työkaluihin niiden eliniän ajan, mikäli kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe (1). Kaikki muut vaatimukset on poissuljettu.

    rikkoutunut työkalu-ikoni
    2 vuoden kulumissuoja

    Kuluton jakso

    Huollamme useimmat työkalut maksutta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Tähän sisältyvät varaosat, työ ja kuljetus. Kuluttoman jakson jälkeen huollot ovat maksullisia, mutta huolloille asetetaan hintakatto.

    työkaluhuolto-ikoni
    Huollon kiertoaika

    Huolto 3 päivässä

    Saat työkalusi yleensä takaisin kolmen päivän kuluessa korjauksen tilaamisesta. Noudamme jopa rikkinäisen työkalusi työmaaltasi ja palautamme sen samaan paikkaan.

    Osta nyt

    Huomautukset

    (1) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla.

    Huomaa, että väärinkäytöstä tai työkalun käyttöohjeen vastaisesta käytöstä johtuvat vahingot eivät kuulu kuluttoman jakson piiriin. Kulutustarvikkeet ovat maksullisia.


    (3) 3 päivän huollon kiertoaika: Vaikka Hilti pyrkii saamaan työkalusi takaisin sinulle ilmoitetun 3 päivän kuluessa, läpimenoaikoja ei taata.

    Osta poravasara