Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Puu

Sahat

Enemmän nopeutta. Enemmän liikkuvuutta. Vähemmän pölyä.

aukon sahaaminen
Siisti lopputulos

Aukot ja läpiviennit

Siistit aukot puuhun, lastulevyyn ja paneeleihin ikkunoita, ovia ja läpivientejä varten.
jiirisaha
Tarkka sovitus

Muotoon leikkaaminen

Sahaa rangat, palkit, koolaukset ja levyt juuri oikean pituisiksi ja tasalaatuisiksi siististi esimerkiksi muotti- ja runkotöissä.
muotoon leikkaaminen
Parempi hallinta

Tarkat ja viimeistellyt leikkaukset

Tee tarkkoja viisteitä, upotusleikkauksia, lovia ja kaarevia leikkauksia viimeistelyssä sekä sisä- ja kalusteasennuksissa.
purkaminen puukkosahalla
Kestävät materiaalit

Purkaminen ja remontointi

Leikkaa puun, ruuvien ja sekamateriaalin läpi remonttien, purkamisen ja rakenteellisten muutosten aikana. 
pöytäsaha
Vaativat sovellukset

Raskaat rakenneleikkaukset

Sahaa raakapuuta, käsiteltyä puutavaraa, LVL-palkkeja ja rakennepuuta, jotka vaativat syvää ja tehokasta sahausta.
aukon sahaaminen
Siisti lopputulos

Aukot ja läpiviennit

Siistit aukot puuhun, lastulevyyn ja paneeleihin ikkunoita, ovia ja läpivientejä varten.
jiirisaha
Tarkka sovitus

Muotoon leikkaaminen

Sahaa rangat, palkit, koolaukset ja levyt juuri oikean pituisiksi ja tasalaatuisiksi siististi esimerkiksi muotti- ja runkotöissä.
muotoon leikkaaminen
Parempi hallinta

Tarkat ja viimeistellyt leikkaukset

Tee tarkkoja viisteitä, upotusleikkauksia, lovia ja kaarevia leikkauksia viimeistelyssä sekä sisä- ja kalusteasennuksissa.
purkaminen puukkosahalla
Kestävät materiaalit

Purkaminen ja remontointi

Leikkaa puun, ruuvien ja sekamateriaalin läpi remonttien, purkamisen ja rakenteellisten muutosten aikana. 
pöytäsaha
Vaativat sovellukset

Raskaat rakenneleikkaukset

Sahaa raakapuuta, käsiteltyä puutavaraa, LVL-palkkeja ja rakennepuuta, jotka vaativat syvää ja tehokasta sahausta.

    Suunniteltu parempaa leikkaustehoa varten

    pyörösaha

    Pidempi käyttöaika Nuron-akuilla

    Nuron-akut tarjoavat pitkäkestoisen ja tasaisen tehon.

    pöytäsaha

    Erinomaiset terät kaikkiin käyttötarkoituksiin

    Räätälöity nopeaan purkamiseen, viimeistelyyn ja raskaisiin sovelluksiin vaativissa materiaaleissa. 

    upotussaha

    Suunniteltu tehokkaiksi ja mukaviksi käyttää

    Käyttökohteesta riippumatta Hiltin puusahoilla teet tasaiset, turvalliset ja tarkat leikkaukset.

    pölynpoistovarustus

    Vähemmän pölyä ja puhdistusta

    Pölynpoistotarvikkeet tekevät leikkaussovelluksista turvallisempia ja puhtaampia.

    Hilti-työkalut on valmistettu keskimäärin 28-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista. ¹
    Tutustu valikoimaamme

    Ratkaisut kaikkiin sovelluksiin

    puun tarkkuusleikkaaminen

    Toisto- ja tarkkuusleikkaus

    Pöytä- ja jiirisahat toisteisiin, erittäin tarkkoihin sahauksiin.

    SCT 60-22 -pöytäsaha tarjoaa 90 mm:n leikkaussyvyyden, 666 mm:n sahauskapasiteetin ja jopa 47°:n viisteen puun ja levyjen sahauksessa.

    SM 60-22 -jiirisaha tarkkoihin yhdistelmäleikkauksiin viisteellä (60° oikea ja 52° vasen). Kuusiportainen nopeudensäätö ja LED-varjoviiva tarkkaa kohdistusta varten.

    puun suora ja muotoon leikkaaminen

    Suora ja muotoon leikkaus

    Hilti-pyörösahat ja upotussahat on suunniteltu nopeaan ja hallittuun suoraan leikkaamiseen yleisessä rakennus- ja viimeistelytyössä.

    SC 30WR-22 -pyörösaha tarjoaa 70 mm:n leikkaussyvyyden suorassa leikkaamisessa leikkauskiskolla ja parannetun pölynpoiston.

    SC 6WP-22 upotussaha tarkkuusleikkaamiseen 1 mm syvyyssäädöllä ja jopa 47° viisteellä. Voidaan käyttää yhdessä ohjauskiskon kanssa siistiin paneelien, vanerin ja kalusteiden leikkaamiseen.

    puutavaran muotoilu

    Yksityiskohdat ja muotoilu

    Hilti-pistosahat ja -monityökalut hallittuun viimeistelyyn ja muotoiluun.

    SJD 6-22- ja SJT 6-22 -pistosahat kaareviin ja pienen säteen leikkauksiin nopeudensäädöllä, terätuella ja LED-valoilla.

    SMT 6-22 -monitoimityökalu nopeisiin upotusleikkauksiin ja viimeistelyyn 4 asteen oskillaatiokulmalla, hiiliharjattomalla moottorilla, aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) ja kattavalla varustevalikoimalla.

    purkamissovelluksia

    Purkaminen ja raskas leikkaus

    Puukkosahamme ja ketjusahamme on suunniteltu purkutöihin ja rakenteelliseen leikkaamiseen.


    SR 10-22-, SR 6-22- ja SR 4-22 -puukkosahat purku- ja remonttitöitöihin aktiivisella tärinänvaimennusjärjestelmällä (AVR), terän pikalukituksella, LED-valoilla ja tasapainotetulla hallinnalla puun, ruuvien ja muiden materiaalien käsittelyyn.


    Akkutoiminen SCN 60-22 -ketjusaha hallittuun raskaaseen rakenteellisen puun sahaamiseen 21 m/s:n ketjulla, takapotkusuojalla ja ketjujarrulla.

    “Luotettava teho, puhtaat leikkaukset, ei ylimääräistä säätöä – Hiltin sahoilla teet työt kerralla oikein.”

    Valitse puusaha

    Usein kysytyt kysymykset

    Aloita sahan valinta miettimällä, mitä ja miten leikkaat, jotta saat sahastasi eniten irti.

    Pitkät ja suorat leikkaukset tai yleiskokoinen puutavara:

    Valitse pyörösaha.

    • SC 30WR-22 syvempiin ja tarkkoihin sahauksiin

    • SC 6WL-22 kevyempään käsittelyyn yleistöihin

    Erittäin tarkat viimeistelyleikkaukset:

    Valitse upotussaha.

    • SC 6WP-22 repeämättömiin reunoihin ja tarkkaan leikkaamiseen ohjauskiskolla

    Toistuvat sahaukset:

    Valitse pöytäsaha.

    • SCT 60-22 vakaata tarkkuutta tuotantotyössä

    Tarkat kulma- ja yhdistelmäleikkaukset:

    Valitse jiirisaha.

    • SM 60-22 takaa tasaisen viiste- ja jiirisahauksen

    Kaarevat ja muotoon sahaukset sekä ahtaat tilat:

    Valitse pistosaha tai monitoimityökalu.

    • SJD 6-A22, SJT 6-A22 tai SMT 6-22 kontrolloituun, yksityiskohtaiseen leikkaamiseen

    Purkaminen ja karkea sahaus:

    Valitse puukkosaha.

    • SR-sarja erilaisten materiaalien nopeaan leikkaamiseen

    Raskaat leikkaukset, puumateriaali:

    Valitse ketjusaha.

    • SCN 60-22 syviin sahauksiin, puiden kaatoon sekä puupalkkien, liimapuun ja massiivipuun sahaukseen

    Valitse saha ja terä materiaalin mukaan parhaan suorituskyvyn ja lopputuloksen saavuttamiseksi.


    Pehmeä puu:

    Valitse pyörösaha nopeaa ja tehokasta leikkausta varten.

    Kovapuu:

    Valitse pyörö- tai upotussaha, jossa on karbiditerä.

    Vaneri, OSB tai MDF:

    Valitse upotussaha tarkempia, siistejä reunoja varten.

    Laminaatit:

    Valitse upotussaha, jossa on viimeistelyterä, lohkeilun vähentämiseksi.

    Sekapuu ja metalli:

    Valitse puukkosaha monipuolista käyttöä varten

    Valitse sahasi sen perusteella, kuinka viimeistelty ja tarkka tuloksen on oltava.

    Tarkka (puusepäntyö, viimeistely):

    Valitse upotus- tai jiirisaha.

    Keskitason tarkkuus (yleinen puuntyöstö):

    Valitse pyörösaha.

    Alhaisempi tarkkuus (purku, karkea sahaus):

    Valitse puukkosaha tai ketjusaha.

    Toistuvassa työssä pöytäsaha on tehokkain valinta. Se on suunniteltu toistuvaan sahaukseen, mikä auttaa ylläpitämään yhdenmukaisia tuloksia ja vähentämään asetusten määrittämistä leikkausten välillä.


    Säännölliseen käyttöön eri tehtävissä pyörösaha tarjoaa parhaan tasapainon. Se on monipuolinen, nopea käsitellä ja sopii hyvin erilaisiin sahauksiin hidastamatta tahtiasi. Käytä pyörösahaa ohjauskiskolisävarusteen kanssa, jotta voit tehdä suoria leikkauksia.


    Jos teet vain satunnaisia tai kertaluonteisia leikkauksia, joustavuudella on merkitystä. Pistosaha tai monitoimityökalu mahdollistaa saman työkalun käytön moniin erilaisiin tarpeisiin.

    20 vuoden rajoitettu takuu

    Materiaalit ja valmistus

    Lähes kaikkien työkalujemme kohdalla korjaamme tai vaihdamme osia, jotka rikkoutuvat materiaali- tai valmistusvikojen seurauksena, 20 vuoden ajan (2). Mahdollisia lisävaateita ei hyväksytä.

    2 vuoden kulumissuoja

    Kuluton jakso

    Huollamme useimmat työkalut maksutta 2 vuoden ajan ostopäivästä. Tähän sisältyvät varaosat, työ ja kuljetus. Kuluttoman jakson jälkeen maksat korjaukset, mutta huolloille asetetaan hintakatto (3).

    3 päivän kiertoaika

    3 päivän huolto

    Saat työkalusi yleensä takaisin kolmen päivän kuluessa korjauksen tilaamisesta. Noudamme jopa rikkinäisen työkalusi työmaaltasi ja palautamme sen samaan paikkaan (4).

    OSTA NYT

    Huomautukset

    (1) Luku vuodelta 2024


    (2) 20 vuoden valmistajan takuu: Hiltin yksinomaisen harkinnan mukaan korjaamme tai vaihdamme työkalun, tai palautamme työkalun ostohinnan, jos varaosia ei ole saatavilla. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin takuuoikeuksiin tuotevikojen tapauksessa.


    (3) Kuluton jakso: Joitakin poikkeuksia sovelletaan. Hiomakoneiden, bensiinisahojen, ruuvilippaiden ja DX 9 -panosnaulainten kuluton jakso on 1 vuosi. Timanttityökalujen, joissa on käyttöaikalaskuri, kuluton jakso on 2 vuotta tai 200 tuntia (kumpi tulee aiemmin täyteen).


    Huomaa, että väärinkäytöstä tai käytöstä, joka ei ole työkalun käyttöohjeen mukaista, johtuvaa vahinkoa ei korvata ja tällöin huolto veloitetaan. Seuraavat kulutustarvikkeet eivät kuulu kuluttoman jakson piiriin, ja kyseisten tuotteiden korjaaminen tai vaihtaminen on suoritettava asiakkaan kustannuksella: Lisävarusteet ja tarvikkeet, panosnaulainten männät, tyynynrenkaat ja pysäyttimet, polttomoottorisahojen vetonarukokoonpanot ja suodattimet, imurien suodattimet sekä hydraulisten työkalujen leuat, terät ja puristuspakat.

    (4) 3 päivän kiertoaika: Vaikka Hilti pyrkiikin saamaan työkalusi takaisin sinulle 3 päivän aikana, läpimenoaikoja ei taata ja mahdolliset vaatimukset pidemmiltä korjausajoilta suljetaan pois. Hilti ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat korjatun työkalun myöhemmästä toimituksesta. 


    Hanki puusaha