Uusi
MultiCut-akseli ja ohjauskärki
Hole saw arbor+bit 85mm MultiCut Tuotenumero: 2279301

Ohjauskärjellä varustettu akseli käytettäväksi Premium MultiCut -reikäsahoissa
- Reikäsahan malli: Reikäsaha MultiCut
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Muovi, Väliseinä
- Käyttötila: Poraus
premium
Tuotevaihtoehdot
Reikäsahan malli
- Reikäsaha MultiCut
Halkaisija
- 7 mm
Työskentelypituus
- 44 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
50,21 EUR
50,21 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Reikäsahan malli
Reikäsaha MultiCut
Pohjamateriaali
Eri materiaaleja, Metalli, Puu, Muovi, Väliseinä
Käyttötila
Poraus
Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Halkaisija
7 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla spesifi ohjauskärki – valmistettu erityisesti high-speed terästä varten (HSS-G) keskityksen helpottamiseksi ja sujuvoittamaan ohjausta työstettävään kappaleeseen
- Nopea terän vaihto – reikäsahan akselin ja ohjauskärjen asentaminen yhdellä napsautuksella
Sovellukset
- Reikien poraus SP Premium MultiCut -reikäsahoilla