Uusi
Reikäjyrsinterän ohjaustappi
Annular cutter HSS AC PP 80 pilot bit Tuotenumero: 2485026

Ohjaustappi käytettäväksi HSS-reikäjyrsinterien kanssa, kun porataan teräkseen SF 30M-22 -magneettiporakoneella
- Tuoteluokka: Premium
- Pituus: 80 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 80 mm
- 100 mm
Työskentelypituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
6,88 EUR
6,88 EUR
/
1 kpl

