Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ensiluokkainen HSS-kobolttiteräsarja pienen halkaisijan reikien poraamiseksi teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ≤ 1100 N/mm², täyttää DIN 338 / 340 -vaatimukset

  • Kiinnityspää: Sileävartinen
  • DIN: DIN 338
  • Pohjamateriaali: Metalli, Ruostumaton teräs, Keskiseosteinen teräs

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 3 mm
  • 3.5 mm
  • 4 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
Pituus
  • 61 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
Työskentelypituus
  • 33 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
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
Alkaen 44,40 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
Sileävartinen
DIN
DIN 338
Pohjamateriaali
Metalli, Ruostumaton teräs, Keskiseosteinen teräs

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tarkoin leikatut HSS-Co-poranterät sisältävät 5 % kobolttia
  • Ainutkertainen halkaistu kärki – tarkkaa automaattista keskitystä ja nopeaa porausreiän aloitusta sekä pienempää siirtymistä varten
  • Reunan 135° asteen kulma – paras valinta suurempaan leikkausnopeuteen, tuottaa vähemmän lämpöä kovia pohjamateriaaleja poratessa
  • Poranterät kestävät pidempään vaativassa käytössä – tukevampi ja kestävämpi koboltin ansiosta
  • Helpompi lastujen poisto ja optimoitu lämmönpoisto – spiraalimaiset uurteet mahdollistavat voiteluaineen paremman jakautumisen terän kärkeen

Sovellukset

  • Reikien poraamiseen erittäin seostettuun ja seostamattomaan teräkseen sekä lämpökäsiteltyyn teräkseen ≤ 1100 N/mm²
  • Ruostumattoman teräksen, messingin, kuparin ja muovien poraamiseen
  • Muiden kovien metallien (esim. valurauta, titaani) poraamiseen
  • Optimoitu suorituskyky oikealla nopeudella ja käyttäessä leikkuuöljyä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto