Karbidikärkiset pistosahanterät puun katkaisuun (nopeat)
Pistosahanterä SPX 77 (5) wood speed Tuotenumero: 2332280

Pitkäkestoiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät kovan puun, tiheämpien levyjen ja komposiittien katkaisemiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Puukomposiitti, Laminoitu levy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy, Puutavara
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 3.5 -5 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
55,15 EUR
11,03 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Puukomposiitti, Laminoitu levy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy, Puutavara
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
5-7
Hammastyyppi
Karbidi
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
3.5 -5 mm
Hammassegmentin pituus
77 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa leikatessa kovimpia puita ja levyjä
- Ensiluokkainen käyttöikä – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
- Maksimaalinen nopeus ja monikäyttöisyys – progressiiviset, hiotut karbidihampaat leikkaavat paksuja materiaaleja, joita muut terät eivät pysty leikkaamaan
Sovellukset
- Kovan puun, MDF-levyjen, puu-muovikomposiittien ja muiden erittäin vaativien materiaalien leikkaamiseen
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike