Pistosahanterät kovan puun leikkaamiseen (ilman halkeamia)
Pistosahanterä SPX 93 (25) splinter-free Tuotenumero: 2332282

Bimetalliset pistosahanterät kovan puun, tiheämpien levyjen ja komposiittien katkaisuun erittäin siistillä lopputuloksella molemmin puolin
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Puukomposiitti, Laminoitu levy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2 mm
Hammassegmentin pituus
- 93 mm
Terän pituus
- 117 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
9,79 EUR /1 kpl - 25 kpl
6,83 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
170,75 EUR
6,83 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Puukomposiitti, Laminoitu levy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
13
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2 mm
Hammassegmentin pituus
93 mm
Terän pituus
117 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei lähes lainkaan halkeamia – ainutkertainen sarja vastapäisiä teräviä ja viistoitettuja hampaita, joiden ansiosta nämä pistosahanterät leikkaavat aiheuttamatta pintavaurioita
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
Sovellukset
- Kovan puun, laminaattilattioiden, työtasojen ja muiden koristepinnoitteen omaavien puun sivutuotteiden erittäin puhdas ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike