Pistosahanterät kovan puun katkaisuun (nopeat)
Pistosahanterä SPX 72 (25) wood speed Tuotenumero: 2332292

Bimetalliset pistosahanterät kovan puun, tiheämpien levyjen ja komposiittien katkaisuun
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy, Puukomposiitti, Puutavara
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
- 72 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,51 EUR /1 kpl - 25 kpl
4,37 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
109,25 EUR
4,37 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy, Puukomposiitti, Puutavara
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
5-6
Hammastyyppi
Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
72 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
- Nopeimmat kovan puun leikkaukset – progressiiviset ja hiotut karbidihampaat leikkaavat kovan puun läpi nopeampi kuin muut Hilti-terät
Sovellukset
- Kovan ja pehmeän puun sekä hiovien puumateriaalien leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike