Pistosahanterät puun katkaisuun (nopeat)
Pistosahanterä SP 155 (5) wood speed Tuotenumero: 2332297

Pistosahanterät pehmeän puun ja vanerin nopeaan leikkaukseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
- 129 mm
- 155 mm
- 220 mm
Terän pituus
- 100 mm
- 152 mm
- 180 mm
- 250 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 5 kpl
13,99 EUR /1 kpl - 25 kpl
8,76 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
69,95 EUR
13,99 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
6
Hammastyyppi
Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 mm
Hammassegmentin pituus
155 mm
Terän pituus
180 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi leikkaus – pistosahanterät terävämmät ja suuremmat hampaat leikkaavat helposti pehmeän puun ja vanerin läpi
- Tarkemmat tulokset – suurempi terän paksuus auttaa leikkaamaan suoraan
Sovellukset
- Pehmeän puun ja vanerin nopea ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike