Pistosahanterät puulle (tarkka kaareva leikkaus)
Pistosahanterä SP 56 (5) wood curve Tuotenumero: 2332307

Pistosahanterät tarkkaan kaarevaan leikkaamiseen pehmeään puuhun ja vaneriin
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy, Vaneri
- Terän ominaisuudet: Kaareva leikkaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.4 mm
Hammassegmentin pituus
- 56 mm
Terän pituus
- 83 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
25,40 EUR
5,08 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Lastulevy, Vaneri
Terän ominaisuudet
Kaareva leikkaus
Terän materiaali
HCS
Hammasta/tuuma
18
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio, Terävät hampaat
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.4 mm
Hammassegmentin pituus
56 mm
Terän pituus
83 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – pienempi terän paksuus helpottaa pistosahan tarkkaa ohjausta
- Puhtaampi lopputulos – hieno hammastus vähentää halkeamista ja rikkoutumista
Sovellukset
- Pehmeän puun ja vanerin kaareva ja puhdas leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike