Karbidikärkiset monimateriaaliset pistosahanterät
Pistosahanterä SPX 105 (5) yleinen Tuotenumero: 2332310

Pitkäikäiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät metallin, puun ja muovin leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Teräs, Ei-rautametalli, Puu, Naulainen puu, Muovi
- Terän ominaisuudet: Yleiskäyttöinen
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 3.5 -5 mm
Hammassegmentin pituus
- 105 mm
Terän pituus
- 132 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
151,30 EUR
30,26 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Eri materiaaleja, Teräs, Ei-rautametalli, Puu, Naulainen puu, Muovi
Terän ominaisuudet
Yleiskäyttöinen
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
5-7
Hammastyyppi
Karbidi, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
3.5 -5 mm
Hammassegmentin pituus
105 mm
Terän pituus
132 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa leikatessa metalleja ja metallia sisältävää puuta
- Ensiluokkainen käyttöikä – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
- Maksimaalinen leikkausnopeus – suuret karbidihampaat leikkaavat kovia metalleja, joita muut terät eivät pysty leikkaamaan
Sovellukset
- Nopea teräksen, alumiinin, naulaisen puun ja muovin katkaisu
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike